077-3241: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    077-3241: O 形密封圈

    零件号: 077-3241
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.05
    • 划线尺寸(in): 23
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    815F 836G 815K 816K 816F II 815F II 815B 816F

    wheel-type loader
    966G II 966M 990K 950M 962L 972H 962H 966M XE 966G 966H 966L 972M 950H 980H 962G II 962K 972G II 992G 966K 938G II 962M 980G II 993K 966F II 972G 992K 972L 972K 950L 950K 972M XE 950G II 966K XE 990H 962 950M Z 962M Z

    wheel-type skidder
    525D 555D 545C 535D 535B 525C 535C 545D 545 525B

    off-highway truck
    793C 784C 69D 772G OEM 797F 785C 769D 772G 776D 797 771D 789C 775D 777D 773GC 775E 770 773E 797B 772 773D

    engine - industrial
    G3516

    articulated dump truck
    740 D300E II 725 735 730 D400E II D350E II 735 OEM D250E II

    mini hydraulic excavator
    304.5

    cold planer
    PR-450 PR-450C

    motor grader
    24

    wheeled excavator
    M315 M318 M312 M320

    paving compactor
    CB-614 CS-553 CS-551 CB-434 CP-553

    wheel dozer
    854K 814K 854G 834G 844K 844H 814F II 814F

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55 AD45B

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H

    excavator
    385B 5090B 365B L 365B 385C L 365B II 385C

    pipelayer
    PL87 PL72 587T 587R 583T PL83

    wheel tractor-scraper
    615C 621G 623G 615C II 613C II 627G 657E

    track-type tractor
    D6T D7R II D11T D5R LGP D6R III D9R D8R D6T XL D7E LGP D6T XL PAT D6N D6 D6T LGP D6T XW PAT D8T D6N XL D6R D11R D6T XW D6T LGPPAT D7E D10R D6N LGP D6 XE D5R2 D7R D10T2 D9T D7R XR D6R LGP D7R LGP D6R XL D5R XL D8R II D6N OEM D6R STD

    load, haul, dump
    R1700K R1700G R1600G R1300G II R1600H

    oem solutions
    TR35