093-1475: U 形杯连杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    093-1475: U 形杯连杆密封件

    零件号: 093-1475
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型 - 密封件形状:类型支承环

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 2.36
    • 内径(mm): 60.00
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 2.87
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in)(mm): 73.02
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.56
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(mm): 14.10
    • 密封件形状: C 型 - 类型支承环
    • 材料: URE
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 307-A 308E 308E2CR, 308E CR 307B, 308D 308E2SR, 307C, 308E2 SR 308C 308E SR 307D

    wheel-type loader
    908

    excavator
    330C, 324D L 330D MH E70B, M325D L MH 330D L 307, 330D