093-1477: U 形杯连杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    093-1477: U 形杯连杆密封件

    零件号: 093-1477
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封件形状:C 型 - 密封件形状:类型支承环

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 2.76
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 3.27
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.56
    • 密封件形状: C 型 - 类型支承环
    • 材料: URE
    wheeled excavator
    M312

    excavator
    E180 311-A 317-A E110 E110B 5080 317B LN E140 315-A 317 N 315B L EL180 317-A N 315-A L 311B 318B 317B L 318B N E70

    mini hydraulic excavator
    308C