093-1481: 缓冲器密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    093-1481: 缓冲器密封件

    零件号: 093-1481
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 2.97
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.25
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(in): 2.36
    wheel-type loader
    908

    excavator
    307 307-A E70 E70B

    mini hydraulic excavator
    307B 307-A