093-1482: 缓冲环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    093-1482: 缓冲环

    零件号: 093-1482
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 3.17
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.25
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(in): 3.74
    excavator
    320C, 325B L 325C, 320B S 322C, 312, 320B L 322C FM 320B, 325B LN 320B N 322B L