093-1603: 承磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    093-1603: 承磨环

    零件号: 093-1603
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 4.09
    • 外径(in): 4.33
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.19
    telehandler
    TH460B, TH560B

    mini hydraulic excavator
    307, 307D 307B, 307C, 308C

    excavator
    312