094-9424: 垫片(12)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    094-9424: 垫片(12)

    零件号: 094-9424
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体垫片

    描述:

    • 垫片是缸体的重要部件,而缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 2.54
    exc
    320D, 312D, 320D L 320D GC 320D LRR 315D L 323D L 312D L 320D LN 323D, 319D LN 319D L 323D LN 311D LRR 318D L 320D FM 314D LCR 319D 321D LCR 323D S 320D FM RR 313D, 323D SA 314D CR 320D RR

    forestry excavators
    320DFMRR

    track excavators
    321DLCR, 315DL, 320DLRR, 320DLN, 323DL, 319DLN, 320DL, 314DCR, 320D