094-9672: 通气孔 O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    094-9672: 通气孔 O 形密封圈

    零件号: 094-9672
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 41.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 宽度(mm): 127
    • 材料: 橡胶
    • 横截面直径(mm): 4.1
    • 涂层:
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(mm): 12.7
    exc
    320C, 320B, 312C L 323D LN 320D RR 321C 314C 311C 320D LRR E70, 320D, 312C, 318C, E200B, 320B L 320C FM 320D L 320C L E110B, E120B, 323D L 323D S EL200B 319C