095-1387: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-1387: 卡箍

    零件号: 095-1387
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.35
    • 卡箍宽度(mm): 9
    • 最大有效直径(in): 0.87
    • 最大有效直径(mm): 22
    • 最小有效直径(in): 0.51
    • 最小有效直径(mm): 13
    • 材料: 1E1541A
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    7 to 9 liter
    C9

    generator
    XQP500

    engine - generator set
    C9 3508B C15 3516B C4.4 C3.3 3512B XQP300

    mini hydraulic excavator
    308E CR 306E2 308E 303.5E 305.5E 308E2 CR 305C CR 304D CR 305.5E2 CR 307E2 308E2CR, 303E CR 305E 307.5 305D CR 303.5E2 CR 301.6, 308E2 SR 305.5E2 303.5D 304C CR 305.5D 304E2 CR 302CR 307E 303ECR, 303.5C 304E 305E2 CR 303C CR 308E SR 308E2SR, 301.8

    wheel-type loader
    990K, 903C, 903C2 902C2, 902C, 901C, 903D 901C2

    wheel dozer
    844K

    forest products
    336E HVG 349E L HVG 336E L 336E LH 336F L 336F L XE 352FMHPU 568 FM EL300, 352F, E70, 390D L 349F LXE EL180 E140, E110, 349F L 349E, 336F, 352F-VG 340F L UHD 349E L VG 349E L 340F, 558 E300, 336E, 336F XE 390D, 385C L 385C FS 548

    excavator
    336E HVG 349E L HVG 336E L 336E LH 336F L 336F L XE 352FMHPU 568 FM EL300, 352F, E70, 390D L 349F LXE EL180 E140, E110, 349F L 349E, 336F, 352F-VG 340F L UHD 349E L VG 349E L 340F, 558 E300, 336E, 336F XE 390D, 385C L 385C FS 548

    track excavators
    336FLNXE, 336EL, 349FLXE, 352FXE, 336FXE, 352F