095-1513: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-1513: O 形密封圈

    零件号: 095-1513
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 0.35
    • 划线尺寸(in): 904
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    826C 836H 836G 825H 826H 826G 825C 826G II

    wheel-type loader
    972M 972M XE 962G II 966H 986H 980M 966M XE 966M 950M 962M 950G 950G II 908H 962H 980L 966L 972H 982M 972L 962L 980H 962G 950H 950L 907H 988G 962 906H 950 GC 988H 980G II 908 938G II 906 986K 962M Z 950M Z

    skid steer loader
    256C 272C 299C 242B3 277C2 262C2 279C2 236B3 267B 268B 259B3 279C 297C 252B3 246C 289C2 248B 252B 246B 289C 236B 287C2 262B 277C 287B 277B 287C 262C 257B3

    wheel dozer
    834H 824G II 824C 824H 834G

    pipelayer
    587T PL83 PL87 583T

    excavator
    365C 365B L 330-A 345B L 365B 320E L EL240 330-A L 350-A L 323E SA 365C L MH 345C 345B II 350 L 330-A L 320E 345B 365C L 350-A 323E LN 345C L E240 365B II E180 330 L 323E L 320E LN EL180

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C3.4 3044C

    articulated dump truck
    725 730

    mini hydraulic excavator
    304.5

    track-type tractor
    D7E D6T LGP D6T XL PAT D8T D8R D6T D6T XW D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XL D8N D7E LGP

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    OEMS