095-1517: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-1517: O 形密封圈

    零件号: 095-1517
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.54
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.09
    • 涂层:
    forest products
    551 TK732 1190 1190T TK381 HA771 HA870 322C TK711 TK751 541 TK1051 TK741 TK380 TK371 TK722 533 TK370 543 TK752 HA770 1390 552 1290T TK721 HA871

    wheel-type loader
    914G 928G 910G

    wheeled excavator
    W345B II M325B M322C M316C M325C MH W330B

    paving compactor
    CD10 CB-534D CB-44B CS-531D CS-533D CB-634D CS-563D CP-533D CS-573D CS-583D CD-54B CB-54B CP-563D CB7 CD-44B CD8 CB10 CB-434D

    skid steer loader
    247B 216B3 257B 216B 242B 226B3 242B3 226B 232B

    asphalt paver
    BG-2455D AP-655C AP-1055D AP-1000D BG-260D BG-2255C

    excavator
    321B 320C 365B II 325B L 325 L 330B L 314C 320B N 325-A 330C FM 322C FM 320-A L E110B 350-A 311-A 345B II 325-A L 322B L 320 L 375-A 374F L 315-A L 322 L 365B 330-A LN 312B L 330C L 330C E70 317B L 345B L 320B 312C L 365C 385B 374D L 375-A L 322C 318C 315B L 312C 374F 318B 5090B EL200B E200B 322B LN EL180 330-A L E240C E120 325C 315C 330-A E240B 313B 320-A S E120B 312B 350 L 325 LN 320B LL 320B S 311B 320C FM 345C L E110 320N 320-A E140 307 365C L 330 L 345B 330-A L 350-A L 345B II MH 320B FM LL 320-A N 320B L 315B 317 N 322-A L 312-A E650 317B LN 319C EL240B 325C L 307-A 311C E300B 318B N 325B 330B LN 322N 330C MH 325C FM 325-A LN 317-A 365B L 5080 E70B 330B 325B LN 345C 317-A N 322-A N E240 321C 330 LN 322 LN E300 322-A LN 322-A 325-A FM L 365C L MH 315B FM L 330C LN E450 EL240 E180 320B U EL300B 322B 315-A EL240C EL300 320B LU

    integrated toolcarrier
    IT14G IT28G

    track-type loader
    933

    mini hydraulic excavator
    308E CR 308D 303E CR 307B 308E 308E SR 305 302.5 307-A 307C 303 304 303ECR 308C 307D

    track-type tractor
    D3C III

    road reclaimer
    RM-300 RM-500