095-1781: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-1781: 支撑环

    零件号: 095-1781
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 14
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(mm): 1.2
    • 横截面高度(mm): 2
    exc
    312E, 313D2, 314E LCR 315F LCR 312D2 GC 312E L 314E CR 311F LRR 313D2 GC 313F 314F CR 312F, 313F L

    mex
    303.5E 305.5E2 CR 303.5E2 CR 304E 305.5E2 305.5, 308C 304E2 CR 303.5E2 303.5D 304.5, 305E2 CR 303C CR 306E2 307C, 304.5E2 306, 304D CR 303.5C 305E2 304E2 307B

    track excavators
    312D2L