095-1783: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-1783: 支撑环

    零件号: 095-1783
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.63
    • 内径(mm): 16
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.05
    • 横截面宽度(mm): 1.2
    • 横截面高度(in): 0.08
    • 横截面高度(mm): 2
    oem solutions
    OEMS

    pipelayer
    561H, 561M, 561N

    forestry excavators
    322CFMST, 558GF

    wheeled excavator
    M316C, M318C, M322C, M315C, M313C, M318C MH

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR, 308E 308D 308E2 SR 307E2 308E SR 308E2SR, 308E CR 308E2 307E 307D

    forest products
    548 558 1090

    excavator
    345C, 345B, 325C L 325D, 315C, 320E RR 323D L 313D, 319D L 312B L 385B, 312D, 568 FM 325C, 345B II 321B, 330 L 321C 315B L 311D LRR 568 FM LL 329E L 538 318D2 L 324D L 311-A 318B N 320C, 314D LCR 330-A L 330-A 312D2 L 330FMHPU 324E, 312-A 330F L 330F, 330-A L 336F L 320D LRR 558 336E, 320E LRR 336E L 330D LN 312E, 322C FM 318E L 335F 323F L 320E L 320D RR 323D S 319C 330C L 312D L 336F, 336E LN 323F 329E, 315-A L 312B, 322B L 340F L LRE 319D 312C L 318B, 335F LCR 317-A N 313D2, 322C, 315D L 313F 320E, 312D2, 324E L 325D L 330D L 314D CR 325F 314E CR 315B FM L 323D LN 320D L 330F OEM 312C, 311F LRR 314E LCR 312D2 GC 311C 320B L 365B II 326F L 315B, 322B, 313F L 325B L E70B, 315-A 345B L 318D L 320B, 345C L 320D2, 320E LN 316E L 385C L 326F LN 340F L UHD 336F LN 330B, 320B S 323F SA

    track excavators
    322CL, 320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR