095-2038: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-2038: 垫圈

    零件号: 095-2038
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.31
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 0.53
    • 材料: 橡胶/钢材
    • 钢材厚度(in): 0.08
    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    910G

    excavator
    323D S 320B U 315C, 311-A 311D LRR 312-A 320C, 319D LN 312D, 320-A L 321B, 320D L 320D LRR 323D L EL200B 320 L 320-A 320D RR 320B, 320D LN 318D L 320D, 321C 314C 315D L 320C FM 312D L 320B LL 319D L 323D LN E120B, 314D LCR 319C 313D, 321D LCR 311B, E200B, 312C, 311C 318C, 314D CR 312C L 320D FM 323D