095-8024: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-8024: 支撑环

    零件号: 095-8024
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 10
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(mm): 1.2
    • 横截面高度(mm): 1.5
    log loaders forestry
    538LL, 568LL

    mex
    307C

    exc
    330F LN 315, 336 GC 312B, 312C, 312D2, 314C 330F L 324E L 336FMHPU 313D2, 316E L 329E, 336E L 320E, 313F 336F LN 312D L 326F, 313F L 318D2 L 336F L 340F, 568 FM 315C, 336E, 315D L 336F, 318F L 311D LRR 320E L 311F LRR 538 336 323F OEM 330F, 312B L 314D LCR 323F L 312D2 GC 318E L 329E L 319D L 312D, 317 N 324E, 312C L 314E CR 558 323F 318B N 312, 312D2 L 312E, 314E LCR 323F LN 323F SA 325F 313D, 336E HVG 318D L 317B L 319D LN 320 GC 326F L 311C 317B LN 320E LRR 314F CR 319D 325F LCR 323E LN 323E SA 340F L UHD 323E L 568 FM LL 314D CR 316F L 313D2 LGP 335F LCR 320E LN 318D2 324E LN 336E LN 317, 329F L 315B L 340F L LRE 312E L 320F L 335F 313D2 GC 326F LN 318B, 323, 313B 329E LN 315F LCR 330F OEM 320E RR 330FMHPU 320

    forestry excavators
    538GF, 568GF, 548GF

    fp
    558 548

    track excavators
    312F, 312D, 318B, 336FLN, 315DL, 316EL, 323FOEM, 336-07GC 313FL, 318FL, 324EL, 326FLN, 316FL, 311DLRR, 315FLCR, 320EL, 329ELN, 319DLN, 326FL, 323ESA, 313BCR, 318D2L, 318DL, 320ERR, 336FL, 315B, 315, 336-07 330FL, 330FLN