096-1567: U 形杯连杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-1567: U 形杯连杆密封件

    零件号: 096-1567
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.35
    • 内径(mm): 85.00
    • 密封件形状: A 型
    • 材料: URE
    excavator
    320B LL 320D FM RR 320D LRR 322-A L 320 L 323D L 320D FM 324D L 320-A L 324D, 321D LCR 320C FM 323D, 320D, 322 L 318B N 321C 318C, 320D2, 320D RR 322C, 319D L 320C, 320B L 319D LN 320B N 318B, 320-A 320B, 320D L 320D2 L 323D LN 322-A 320 GC 320, EL200B 320B FM LL 321B