096-1571: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-1571: 环

    零件号: 096-1571
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.31
    • 横截面高度(in): 0.16
    forestry excavators
    320DFMGFB

    forest products
    2590, 541 2 552, TK741, 552 2 521B, 522B, 551, 1390, 548 541, TK751, 558

    excavator
    E180, 320D FM 320D2 L 326D2, 320, 329D, 320E, 330D2 L 320D2, 323D2 326F, 322B L 320E L 326D2 L 323E SA 323F SA 329F L 320B FM LL 330 GC 538 321C 323, 329D L 325D L 320C, 320D, 320B LL 326F LN 325C L 323D L 320C L 325C, 320D2 GC 320D L 330F, 320D LRR 320C FM 330D2 329E LN 329D2 L 326F L 323F OEM 320E LRR 320D FM RR 325D FM 321D LCR 320D RR 323D2 L 320D GC 320B N 329E, 323D, 324D L 322C, 324D, 325B L 329E L 330F L 321B, 322-A 320 GC 320D2 FM 328D LCR 335F LCR 325F E450, 324E L 320B, 324E, 323F L 320F L 320-A L 322 L 320B U 323F

    track excavators
    323-07, 320-07, 330-07GC