• \
  • 首页
  • 096-1572: U 形杯连杆密封件
096-1572: U 形杯连杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-1572: U 形杯连杆密封件

    零件号: 096-1572
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.94
    • 密封件形状: A 型
    • 材料: URE
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。