096-1581: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-1581: 环

    零件号: 096-1581
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 5.59
    • 内径(in): 5.59
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 5.91
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 0.32
    • 横截面宽度(in): 0.31
    • 横截面高度(in): 0.16
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    345B, 330B L 320B L 322C, M325D L MH 320B N 330, 568 FM 322B L 322B LN 322C FM 345C L 345B L 330C FM 325B L 325C FM 345B II 325D MH 345C, 330 L 320B, 345C MH 325B LN 325C, 558 330D FM 345B II MH 325D FM 320B S 5080, 568 FM LL 330B LN 325D FM LL

    whex
    M325B W345C MH W330B W345B II M325C MH

    track feller bunchers
    541, 5522

    fp
    TK741, 552, TK751, 1390, 551, TK752, 552 2 TK1051, 541 2 2590

    mh
    M325D L MH M325D MH

    track excavators
    330BL, 330L, 325BL, 322BLN, 325, 320L, 330, EL300, 325L, E240, 322, 330LN, 320BL

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH