096-1625: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-1625: 垫圈

    零件号: 096-1625
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.31
    • 内径(mm): 7.8
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 外径(in): 0.53
    • 外径(mm): 13.5
    • 材料: 橡胶/钢材
    • 钢材厚度(in): 0.05
    • 钢材厚度(mm): 1.2
    excavator
    E70, E120, E140, E240, E650, E300, EL180