096-1800: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-1800: 环

    零件号: 096-1800
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 5.19
    • 内径(in): 5.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 5.51
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 0.32
    • 横截面宽度(in): 0.31
    • 横截面高度(in): 0.16
    wheeled excavator
    M320, M315, M325B

    forest products
    322C, TK1051

    excavator
    EL240 311D LRR 322 L 312C, 322C FM 314D LCR 318E L 320-A L 313F 320B, 320N, 317B LN 322-A N 320B L 322B L EL240B E240C, 320 L 312E, 312B L 312D L 316E L 322-A L 325B L E240, 312B, EL240C 315D L 312E L