096-2663: 缓冲环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-2663: 缓冲环

    零件号: 096-2663
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 4.55
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.25
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(in): 3.94
    excavator
    322B L 322B LN