096-2664: 填料
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-2664: 填料

    零件号: 096-2664
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型 - 密封件形状:类型支承环

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.94
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 4.53
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.56
    • 密封件形状: C 型 - 类型支承环
    • 材料: URE
    wheeled excavator
    M325B

    forest products
    322C

    excavator
    320B L 320B S 322C FM 320C, 322B LN 325B L 322B L 324D FM LL 322C, 320B, 320B N 325B LN 324D FM