096-2665: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-2665: 支承环

    零件号: 096-2665
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 100
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 横截面宽度(mm): 3
    • 横截面高度(mm): 7.3
    exc
    325C, 320D, 329D L 320B L 324D LN 320C, 320D L 325B LN 322C, 324D L 325D, 325B L 323D L 326F LN 322B L 385C L 320B, 320D FM 336D LN 325D L 320B S 330C, 329E, 385B, M325D MH 330D L 325C FM 324D FM 324E L 322C FM 320D2, 326F, 324D, 323D, 365B, 324D FM LL 365B II 329D LN 323D S 345C L 330D MH 320D2 L 345B II 326F L 329D, 340F L UHD 322B LN 365B L 320B N 365C L 385C, 323D SA 324E LN 323D LN 365C 325D FM 330C MH

    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMLGP

    whex
    M324D2 MH M322C, M320, M325B M322D MH M322D, M322D2, M322F, M325C MH

    track feller bunchers
    541, 522B, 5522

    fp
    1390, TK751, TK1051, TK752, 552, 521B, 541 2 2590, 551, TK741, 552 2 322C

    wheel loaders
    980M, 972K, 966M, 972M, 966K, 980L, 972MXE, 966MXE

    mh
    M325D MH MH3024, MH3026 M325D L MH

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 365B, 320CS, 323DL, 324DLN, 320D, 322BLN, 320CL, 325DL, 322CLN, 325BL, 329DL, 345CLVG, 324DL, EL300, 325, 330CL, E240, 320BL

    wtl
    980M, 972K, 966M, 966M XE 980K, 972M, 982M, 97AM 966L, 972M XE 980K HLG 972L, 966K