096-3064: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-3064: 支承环

    零件号: 096-3064
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.98
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.05
    • 横截面高度(in): 0.12
    oem solutions
    OEMS

    wheeled excavator
    M325B W330B

    forest products
    539

    excavator
    325-A L E450, 330-A L 320B, 320-A L 325B LN 325B, 325-A 320-A 330-A 322 L 320 L E180, 322B L 325 LN 325 L 325B L 320-A N 322N, 320B L 320N, 320B N 330B L 320B LL 322-A N 330 L 320B FM LL 330B LN 330-A LN 320B S