096-3741: CAP
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    096-3741: CAP

    零件号: 096-3741
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体盖

    描述:

    • 盖是缸体的重要部件,而缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 0.2
    • 高度(mm): 5.08
    log loaders forestry
    320BLL

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III D4G, D5G, D3G

    skid steer loaders
    246C

    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    907H 906H 910G, 908, 906, 908H

    track-type loader
    933, 939C, 939, 933C

    engine - industrial
    3044C C3.4

    excavator
    318C, 320D, 314C 311D LRR 321D LCR 323D L 315D L 320D LRR 311C 320C, E200B, 323D LN 319C 320D L 321B, 320-A 320-A L 314D LCR 312C, 319D LN 323D, 320C FM 311B, 320B, 320D GC EL200B 315B FM L 312D, 320B L 320B LL 314D CR 320 L 312C L 315-A L 319D 319D L 315B L 312D L 312B L 318B, 313D, 320D RR 311-A

    track type tractors
    D3GXL, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D4G

    track excavators
    319DLN, 320DL, 320D, 320B, 320N, 321DLCR, 320CS, 323DL, 320CL

    skid steer loader
    299C 279C 277B, 277C 279C2, 262B, 246B, 242B3, 267B, 257B3, 252B3, 287C2, 262C 259B3, 287C 236B, 248B, 289C 262C2, 277C2, 252B, 297C 289C2, 236B3, 287B, 256C 272C 268B