099-6975: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    099-6975: 外部扣环

    零件号: 099-6975
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.138
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 2.64
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308D 307C, 308C 307D 307, 307B

    excavator
    330D L 330D, 330D MH M325D L MH 345C MH 345C, 336D L M325D MH 330C, 325D MH