0L-0472: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-0472: 螺栓

    零件号: 0L-0472
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    meng
    3508 C280-8 C280-6

    ttt
    D6D, D6G

    ieng
    3508 3412E 3408C 3412C 3408 3408B 3412 3408E

    wts
    613C II 613C

    lhd
    R1700G, R1600G

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    epg
    3508