0L-1169: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-1169: 带帽螺钉

    零件号: 0L-1169
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 2.25
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    generator
    SR4

    challenger
    65B 65

    wheel-type loader
    992B 992 950 992C 988B

    petroleum products
    C9

    engine - generator set
    D399 G3406 3516 3512 D398B D379B

    wheel-type skidder
    528 518

    off-highway truck
    773D 777C 776 772B 777 773B 789 776C 785 789B 775D 776B 775B 777B

    engine - industrial
    G3516 3304 D343 D398 3512 D379 G399 G398 3516 D398B D333C D342C D353D G379A 3306 G333C D353C D379B G3406 D348 D399 G3516J G343 G379 D353E D349 G342C D330C G3516B G353D G3306

    track-type loader
    953 977 951 955C 973 943 955

    articulated dump truck
    D35HP D350C D400D D20D D300E II D250D D350E D400 D250E II D300E D250E D40D D400E

    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-565B

    motor grader
    140G 130G 12G 14E 12F 140B 120 16 12E 120G 14G 120B 140 16G

    forest products
    227

    paving compactor
    CS-433B CP-323 CP-433B CS-323 CS-431B

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    pipelayer
    572R 587T 578 583R 587R PL87

    excavator
    229 235B 235 245 235C 225D 215B 225 225B 245B 245D 215C 235D

    wheel tractor-scraper
    621E 657 651 623E 621B 613B 623 641 627E 621R 627B 631C 613 633C 657E 633D 621 613C II 639D 621S 637 657B 631D 657G 651B 623B 613C 613G 623F 641B 651E 637D

    track-type tractor
    9S 6 143 6S D6E SR 7A D6T XW D6R III D7H D6C D7R XR 6A 7U D6D D5 7SU D6H XR 55 163 D6T LGP D6R D6H 141 140 D5B 6SU 8S 153 9 D6R II D8N 8U D8R 5S D6T XW PAT 8D D8K 57H 9C 7S LGP 10 8A D6H XL D6T 56H 5A D7R 9D 7S 5 8 D6T XL 56 8C 11U 8SU D6E D6D SR D8T 8R D6T XL PAT D6T LGPPAT 11 9U 11SU D6H II D6F SR D7R LGP 59 117 10C 10S 4 7 57 D8R II D9H D8L D9L D5E D11N 183B 10U D10 D7F D6G SR