0L-1340: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-1340: 螺栓

    零件号: 0L-1340
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    com
    826C, 815B

    meng
    D379B 3408B D398B 3508 3306B 3412 3304 3516 3304B 3512 3306 D398A D379A 3408

    ieng
    3306 3508 3408 3208 3408B D333C 3512 G3408 G3412 D330C G3516 3516 G3406 3304 3406 G3512 3306B

    wts
    637E, 627E, 657E, 651E, 631E

    mg
    16G, 140G

    teng
    3408 3406B 3408B

    pipe
    589

    wtl
    992C, 980C, 988B