0L-1558: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-1558: 螺栓

    零件号: 0L-1558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.75
    • 头部高度 - 4(in): 0.39
    • 手柄长度 - 2(in): 2.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    林业伐木归堆机头-wt
    SH-56B, SS-56, SC-57

    轮式装载机
    970F, 988F, 988G, 966FII, 966F, 972G, 980GII, 988H, 950FII, 950F, 980G, 960F, 966G, 986H, 980H, 980K, 992D, 992C, 988KLRC, 988K, G936, 936E, 936F, 966C, 950B, 966R, 966E, 950E, 986K

    轮式推土机
    834B, 834KLRC, 834K, 814F, 834H, 834G, 814B

    井下矿用装载机
    R1300G, R1300GII, R1700G, R1600H, R1600G

    吊管机
    572G, 594H, 571G

    发动机 - 工业
    SR 806, D346, SR 689, SR 685, G353D

    变速箱
    CX35, TH35, CX31

    非公路用卡车
    769B

    轮式伐木归堆机
    2670C, 553C, 2470C, 563C, 2570C, 573C, 573

    轮式自行式铲运机
    627H, 613CII, 627K, 615C, 613C, 627F, 637KLRC, 613G, 627KLRC, 637K, 627E, 627EPP, 615, 613B

    v 型 27 到 32 升
    D353, 3408A, 3412C, C32, 3412E

    履带式装载机
    983B

    履带式推土机
    D7G, D9H, D7GLGP, D7F

    压路机
    836G, 815F, 836K, 815B, 816F, 836H, 836KLRC, 826B, 816B, 836

    农用推土机
    75E, 75D, 65D, 65E, 85E, 95E, 85D, 65B, 75

    15 到 18 升
    C15, C18, 3406C

    发动机 - 发电机组
    SR 804, SR 807

    冷铣刨机
    PM-465, PM-201, PM-565B

    铰接式卡车
    D20D, D550B, D250D, D44B