0L-1590: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-1590: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 0L-1590
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.44
    • 头部高度 - 4(in): 0.19
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0.37
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 1/8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/4 - 28
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    wheel tractor-scraper
    621, 651, 641, 627, 657

    generator
    SR4 SR500

    paving compactor
    CB-424

    engine - generator set
    3412 3408B 3516B 3408 3516C 3412C 3408C 3406

    motor grader
    12E, 120B, 140B

    wheel-type loader
    992C, 988B

    wheel dozer
    824, 834, 824B

    track-type loader
    977H, 977A

    petroleum products
    3516C

    engine - industrial
    3412 3408 D398 D342 D398B D399 D379B D379 3306 D342C D330C 3304 D333C 3408B 3406 D353E G342C G343 D353C G398 D343 G379A D353D G379

    excavator
    206

    earthmoving compactor
    816, 825B