0L-1648: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-1648: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 0L-1648
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    marine products
    C18 3406B

    wheel-type loader
    994F, 994, 994D

    petroleum products
    CX31-C18I C9 TH31-E61 C7 C11 C15 TH31-C9P C18 CX35-P800 CX31-C9I CX31-C11I CX35-C18I TH31-C9I TH35-C11I TH35-E81 CX38-P892 CX31-P600 CX31-C13I CX31-C15I C13 TH35-C13I CX38-P800 TH35-C15I

    engine - industrial
    3306B C9 C13 3406E C15 C9.3 3408C 3208 C11 3406 3408B 3456 C18 C-16 3406C 3408 C-9 C9.3B G3406 C-15 3306 3406B

    wheel loaders
    994H

    off-highway truck
    785D, 785C, 789D, 793D