0L-1732: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0L-1732: 螺栓

    零件号: 0L-1732
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    com
    826C

    meng
    3508B 3516B 3512B

    ttt
    D6H

    wts
    637K, 613G, 613C, 637E, 613C II

    tskd
    D5HTSK II 527

    epg
    3508B 3508

    wtl
    988B