Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页Cat Reman 产品冷却系统水泵0R-0991: 水泵总成
首页
Cat Reman 产品冷却系统水泵
0R-0991: 水泵总成
0R-0991: 水泵总成

再制造水泵

品牌:

Cat® Reman
Cat Reman 的不同之处在于我们承诺提供媲美新品的品质。从设计和工程到装配和质量控制,我们一流的人才采用先进的技术,打造了 8000 多种 Cat Reman 产品系列,所有产品都享有与新品相同的 12 个月 Caterpillar 零件保修†。

† 可能存在限制。如需了解适用的 Caterpillar 有限保修的完整详细信息,请联系授权 Cat 代理商。

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman 的不同之处在于我们承诺提供媲美新品的品质。从设计和工程到装配和质量控制,我们一流的人才采用先进的技术,打造了 8000 多种 Cat Reman 产品系列,所有产品都享有与新品相同的 12 个月 Caterpillar 零件保修†。
† 可能存在限制。如需了解适用的 Caterpillar 有限保修的完整详细信息,请联系授权 Cat 代理商。

产品图像
0R-0991: 水泵总成
0R-0991: 水泵总成

再制造水泵

品牌:

Cat® Reman
Cat Reman 的不同之处在于我们承诺提供媲美新品的品质。从设计和工程到装配和质量控制,我们一流的人才采用先进的技术,打造了 8000 多种 Cat Reman 产品系列,所有产品都享有与新品相同的 12 个月 Caterpillar 零件保修†。

† 可能存在限制。如需了解适用的 Caterpillar 有限保修的完整详细信息,请联系授权 Cat 代理商。

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman 的不同之处在于我们承诺提供媲美新品的品质。从设计和工程到装配和质量控制,我们一流的人才采用先进的技术,打造了 8000 多种 Cat Reman 产品系列,所有产品都享有与新品相同的 12 个月 Caterpillar 零件保修†。
† 可能存在限制。如需了解适用的 Caterpillar 有限保修的完整详细信息,请联系授权 Cat 代理商。

提供 Cat 原装零件
添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
0R-0991 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 0R-0991 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 203.2
宽度(mm): 281.9
长度(mm): 332.7
高度(in): 8
长度(in): 13.1
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
查看更多
零件号 0R-0991 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

比较备用件
0R-0991
此零件:
0R-0991: 水泵总成
高度(in)

8

长度(in)

13.1

描述

再制造水泵

172-7759
此零件:
172-7759: 水泵总成
高度(in)

7.8

长度(in)

11.4

描述

水泵

要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈