0R-9797: 喷嘴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0R-9797: 喷嘴组件

    零件号: 0R-9797
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油嘴

    描述:

    • 喷油嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保完全燃烧、精确排放和燃料经济性,实现最优发动机性能。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    喷油嘴
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 38.1
    • 长度(mm): 221.0
    • 高度(mm): 38.1
    meng
    3408C 3412C