0S-1577: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1577: 带帽螺钉

    零件号: 0S-1577
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3300
    3306B

    轮式装载机
    980F, 988KLRC, 988H, 980FII, 980H, 980C, 988K, 986H, 988G, 980G, 980GII, 930TII, IT18, IT28, 916

    轮式推土机
    834K, 824GII, 834H, 824H, 834G, 824C, 824K, 824G, 834KLRC

    牙轮炮眼钻机
    MD6290

    井下矿用装载机
    R2900G, R3000H

    吊管机
    589, 578, 572G, 571G

    发动机 - 工业
    SR 447, SR 448

    井下铰接式卡车
    AD30

    稳定器/取料机
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    履带式挖掘机
    235

    变速箱
    CX35, TH35, CX31

    履带板型单钢轮振动
    CP-643, CP-653

    平滑型单钢轮振动
    CS-643, CS-653

    轮式自行式铲运机
    621B, 627E, 651E, 623E, 657E, 621R, 627BPP, 621S, 637E, 627B, 639D

    集材机
    528

    v 型 27 到 32 升
    3408E, 3412E, 3408C, 3412C, 3408A

    履带式装载机
    977L, 955F

    履带式推土机
    D6R, D6GSR, D6RXL, D6ESR2000, D5E, D6G, D7GLGP, D9L, D6DLGP, D6DSA, D6HLGP, D6D, D6H, D7G, D6HII, D7GSA, D7F, D5B, D6HIILGP, D8L, D6CLGP, D6DSR, D5H, D7GIILGP

    压路机
    826G, 836K, 825K, 826K, 836G, 836KLRC, 825GII, 825C, 836H, 826H, 825G, 826GII, 826C, 825H

    15 到 18 升
    C15, C18, 3406C, 3406E, G342C, 3406B, C-16, 3456, C-15, C-18, 3406

    平地机
    160HNA, 140B

    铰接式卡车
    D550B, D44B