0S-1583: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1583: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 0S-1583
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 0.31
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    633C, 621B, 657B, 631E, 639D, 641B, 657, 613C, 651B, 637, 657E, 627B, 666B, 631C, 630B, 651, 666, 621

    pipelayer
    561B, 571G, 594H, 561D, 561C, 594

    engine - generator set
    3612 3616 3408C 3406C 3512 3412 3516 3406B C280-16 3408 3508 3412C 3406 D379B 3408B D398B D399

    motor grader
    12F, 14E

    wheel-type loader
    988, 980C, 966E, 970F, 966C, 950, 966D, 920, 980, 988B, 966F II

    engine - industrial
    3412 3408 D348 D398 C13 3406 3512 3516 D379 D399 D398B 3412E 3508 C9.3 G3616 G3516 D379B G3512 G3612 D349 3408B

    articulated dump truck
    D35HP D550B, D350D, D25D, D44B, D30D, D35C

    off-highway truck
    785B, 793B, 789B, 793, 785D, 785C, 785, 789, 793C, 784C, 785G, 784B, 789D, 789C

    engine - truck
    C13 C9

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D6D, D8K, 59 D9H, 6S 6A 173B 8U D5B, 163 D9G, 6 183B 143 8 8S 153 9U 140, 193B 9S D6E 9 8D D9L, D8L, 4 D6D SR 10S 9C 8A 141 58 10 D4E, 10C D8H, 10U D10, D6E SR 54 5 55

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-C9I TH35-C13I CX31-P600 TH35-E81

    track-type loader
    943, 977L, 953, 953B, 955 963, 951, 977

    wheel dozer
    824B, 834, 814B

    earthmoving compactor
    825B, 825C, 825 816B, 826B, 815B