0S-1593: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1593: 螺栓

    零件号: 0S-1593
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    rrss
    RM-350, SM-350, SS-250, RR-250B, RR-250, SS-250B, RM-250C

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-201, PM-465, PM-565B

    ttt
    D5E

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    lhd
    R2900G, R1700G

    uat
    AD22

    wtl
    992D, 988, 992C