0S-1599: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1599: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 0S-1599
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.75
    • 头部高度 - 4(in): 0.39
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    pipelayer
    561N, 561M

    wheel tractor-scraper
    637G, 637E

    track-type tractor
    D5N D5R2 D5M D6N D4H XL D6M D5H XL D6N LGP D4H III D6N XL D5H, D5R LGP D5R XL D6N OEM

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988B

    off highway trucks
    770G

    engine - industrial
    G3516 3412E 3512 G3412 3508

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 D4HTSK III 517 D4HTSK II

    track type tractors
    D6NLGP, D6NXL

    articulated dump truck
    735C, 740B, 740 GC 740, 735B, 745C, 735 OEM 740C 745 735

    off-highway truck
    770G, 775G OEM 794 AC 775G, 773G, 775G LRC 773G OEM 773G LRC