0S-1602: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1602: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 0S-1602
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 2.00
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    cold planers
    PR-1000

    marine products
    3408B 3412C 3412 C32 3408 3408C 3412E 3412D

    pipelayer
    PL87, 587T, 587R, 583R

    engine - generator set
    3412C C15 CG137-08 3408 3408C

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    994K, 994D

    engine - industrial
    G3408 3406 G3412 3406B 3408E C18 C15 G3408B 3412E SG137-08 3406C G3408C G3406 C-15 3406E 3456 CG137-12 3408C C-16 3412 3412C CG137-08 3408B 3408

    articulated dump truck
    740, 735C, D400E II 740 GC 735B, 745C, 735, 745 740B, 740C D350E II 735 OEM

    track type tractors
    D8RLRC, D8RII, D8N

    engine - truck
    3306 3306B 1673C 3306C C-16

    off-highway truck
    785D, 789D, 770G OEM 793F OEM 793F CMD 770, 770G, 772G OEM 772, 772G, 785C, 793C, 793B, 793F, 789C, 793F XQ 784C, 784B

    articulated trucks
    D350EII, 740EJ

    pipelayers
    578

    vees 27 to 32 liter
    G3412C 3412C 3412E

    cold planer
    PM-465, PR-1000C

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    15 to 18 liter
    C15 3406C 3406E

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    petroleum products
    C15 TH35-E81 CX38-P800 CX31-C18I TH55-E70 TH55FT-E90 CX31-P600 C18 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C15I TH35-C15I TH55 CX35-P800

    off highway trucks
    785C, 793FXQ, 785B, 793D, 789B, 785DOEM, 793C

    wheel loaders
    994F, 994H, 994, 994KLRC