0S-1604: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1604: 螺栓

    零件号: 0S-1604
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    chal
    75C, 85E, 65E, 85D, 65D, 85C, 75D, 75E, 95E, 65C

    adt
    740B, 735B, 730C2 EJ 725, 740, 740 GC 745 730C2, 730, 730C, D400E II 745C, 740C 735C, D250E, 725C, 725C2, D350E II 735, D400E, 735 OEM D300E, D250E II D350E, D300E II

    ttt
    D10R, D10T2, D10N, D5H XL D5H, D10T

    wts
    615C, 611, 637E, 615C II

    uat
    AD22

    tskd
    527 D5HTSK II

    lhd
    R3000H, R1300G, R1300G II R1600G, R1700G, R1600H, R2900G

    mg
    120K, 140K, 160H, 160K, 12H, 120H, 160H ES 120H ES 12K, 160H NA 143H, 163H, 140H ES 140H, 12H NA 135H, 163H NA 135H NA 140H NA 12H ES 120K 2 120H NA 140K 2 14M

    oht
    770G, 775D, 775E, 772G, 771D, 773E, 793D, 775F, 773D, 793F AC 769D, 793F, 793F CMD 797, 797F, 793C, 773F, 770G OEM 795F AC 772G OEM 795F XQ 797B, 793F OEM 793F XQ