0S-1605: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1605: 螺栓

    零件号: 0S-1605
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 手柄长度 - 2(in): 2.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    挖掘装载机
    428II, 436II, 438II, 426II, 416II

    轮式挖掘机
    212, 214

    伸缩臂式装卸机
    RT50, RT60, RT50SA

    履带式挖掘机
    213LC

    15 到 18 升
    G342C

    履带板型单钢轮振动
    CP-433B

    平滑型单钢轮振动
    CS-431B, CS-433B, CS-323L

    沥青摊铺机
    AP-800D, BG-230D, AP-800, AP-1200, BG-230