0S-1897: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0S-1897: 螺栓

    零件号: 0S-1897
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    rrss
    SM-350, RR-250B, RM-350, SS-250B, RM-350B, SS-250, RR-250

    meng
    3512B 3304 3508 3512C 3508B 3508C 3512 D330C

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ttt
    D6R III D6T, D7R, D6T XL D6T XW D6R, D6R II D6T LGP D6T LGPPAT D6H XR D6T XW PAT D6T XL PAT D6R STD D7R II D6R XL D6R LGP D7R LGP D6H, D6H XL D4E SR D7R XR

    ieng
    SPT342 3512C G3508 G3508B 3508C 3512B 3508 G3512 3512 3508B

    emac
    C9.3

    epg
    3412C

    pipe
    PL72, 572R, 583R, 572R II 578, 587R, 587T, PL87

    ap
    AP-1000