0T-0284: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0T-0284: 螺栓

    零件号: 0T-0284
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.44
    • 头部高度 - 4(in): 0.19
    • 手柄长度 - 2(in): 0.08
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/4 - 28
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    轮式装载机
    994, 902

    3500
    G3516C, G3516E

    发动机 - 工业
    G353D

    船用产品
    D334, D336, D315

    履带式挖掘机
    304.5E2XTC, 215, 227FB

    非公路用卡车
    785, 793, 776B, 777B

    动力箱松土耙-wt
    PR190, PR184, PR172

    v 型 27 到 32 升
    D353

    履带式装载机
    955K, 977K


    WS273 XD

    履带式推土机
    D5B, D9H, D11N, D4ESA, D4E, D6DLGP, D6DSA

    15 到 18 升
    D333C, G342C

    平地机
    12F

    冷铣刨机
    PR-450C