0V-0450: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0V-0450: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 0V-0450
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 0.31
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3508B

    track-type tractor
    D11N, D11R

    motor grader
    12G, 140G, 130G

    petroleum products
    WS255 SS WS223 XD WSF223 WSP255 WSF255 SS WS305 XD WSF255 WS223 WS273 XD WS255 XD WS223 SS WSP273 WSF255 XD WSF223 SS WS255 WSP305 WSP223

    off-highway truck
    785C, 785D, 785B