0V-0523: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0V-0523: 螺栓

    零件号: 0V-0523
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    vees 27 to 32 liter
    3408A

    pipelayers
    572G, 571G

    wheel tractor scrapers
    627B, 627BPP

    transmission
    CX35

    15 to 18 liter
    C18 C15 3456 3406C

    skidders
    528

    track type tractors
    D9T, D7GSA

    track excavators
    374FL, 385CL, 385BL, 385B, 385C, 390FMHOEM, 365CMH, 390D, 390DL, 385CFS, 390FL, 385CLMH, 374DL, 365CL, 385CLVGOEM, 5090B, 365CLOEM, 5080, 365CLFS, 375L, 375, 385COEM, 390FOEM, MH3295, 235

    articulated trucks
    D400D, D40D