0R-0901: 液压马达总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0R-0901: 液压马达总成

    零件号: 0R-0901
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® Reman 可变排量轴向活塞马达

    描述:
    液压马达可将液压和液流转换为扭矩。


    特性:
    液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、耐用性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。


    建议应用:
    液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    可变排量轴向活塞马达
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 20.5
    • 高度(in): 16
    track-type loader
    939C

    track-type tractor
    D5C III D4C III