0R-1344: REM 油缸组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0R-1344: REM 油缸组件

    零件号: 0R-1344
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    带轴承的 Cat® Reman 液压油缸管

    描述:
    液压油缸管是一种无缝筒型部件,可以容纳完整液压油缸装置的杆和活塞总成。


    特性:
    Cat® 液压油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。Cat Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸管是为机器特定应用而设计的。

    track-type tractor
    11SU 10 D11R 11 11U 10C D11T 10U D11N D10 10S