0R-1758: 燃油喷油器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0R-1758: 燃油喷油器组件

    零件号: 0R-1758
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    • 宽度(mm): 121.9
    • 长度(in): 12.3
    • 长度(mm): 312.4
    • 高度(in): 4.8
    • 高度(mm): 121.9
    engine - generator set
    3508 3516 3512

    engine - industrial
    3508 3516 3512

    marine products
    3512 3516 3508